Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Alumínio fundido em molde, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Abertura de feixe 36°, Texturado, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos