Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Branco, IP20/65

RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 94103899
Código de encomenda completo: 871951494103899

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401822984 pt_PT pdf 1.7 MB

Brochuras

Instruções de instalação
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401822984_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401822984_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH IES
Ficheiro Revit
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 911401822984 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED12 WB 830 D68 PSR PI6 WH 911401822984 pdf 695.3 kB