Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Branco, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401821984
Código de encomenda completo: 871951494093299

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Não
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
911401821984_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 410.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB
Instruções de instalação
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm WIA MI pdf 4.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401821984_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401821984_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401821984 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 pdf 698.6 kB