Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/44
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos