Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos