Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IK07, ATEX 2/22

BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels, Zona 2 e 22

Código de encomenda: 59039700
Código de encomenda completo: 872016959039700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5 txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104543 pt_PT pdf 512.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
GentleSpace gen4, Installation Instruction, ATEX 2/22 pdf 823.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104543_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104543_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5 IES
Ficheiro Revit
BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5 910505104543 ZIP
Dialux
ULD File - BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5 ULD
Relux
ROLF File - BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5 LDT