Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IK07, ATEX 2/22

BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels, Zona 2 e 22

Código de encomenda: 59036600
Código de encomenda completo: 872016959036600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104540 pt_PT pdf 518.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
GentleSpace gen4, Installation Instruction, ATEX 2/22 pdf 823.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104540_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104540_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 IES
Ficheiro Revit
BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 910505104540 ZIP
Dialux
ULD File - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 ULD
Relux
ROLF File - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 LDT