Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 420 W, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 58949000
Código de encomenda completo: 872016958949000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581P 700S/840 DIA WB GC SI txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102953 pt_PT pdf 537.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102953_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102953_EU
Vários elementos, - Visuals