Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 198 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IK07, XT-55°C

BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 58931500
Código de encomenda completo: 872016958931500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102937 pt_PT pdf 512.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102937_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102937_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m IES
Ficheiro Revit
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m 910505102937 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m LDT