Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 104 W, SMT, 17000 lm, 6500 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IK07

BY580P 170S/865 DIA WB GC SI

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.327) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 58920900
Código de encomenda completo: 872016958920900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102926 pt_PT pdf 538.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102926_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102926_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI IES
Ficheiro Revit
BY580P 170S/865 DIA WB GC SI 910505102926 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI LDT