Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe médio, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA MB GC SI

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe médio, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 59436400
Código de encomenda completo: 872016959436400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102901 pt_PT pdf 532.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102901_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102901_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI IES
Ficheiro Revit
BY581P 250S/840 DIA MB GC SI 910505102901 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA MB GC SI LDT