Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IK07, ELD3h

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels, Iluminação de emergência de 3 horas de duração com interface DALI

Código de encomenda: 59431900
Código de encomenda completo: 872016959431900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 txt 5.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102895 pt_PT pdf 533.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102895_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102895_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 IES
Ficheiro Revit
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 910505102895 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 LDT