Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 59427200
Código de encomenda completo: 872016959427200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102891 pt_PT pdf 533.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102891_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102891_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI IES
Ficheiro Revit
BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI 910505102891 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI LDT