Philips GentleSpace gen4, Highbay, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IK07
BY581P 350S/840 DIA WB GC SI
Descrição do Produto
Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos