Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC

Descrição do Produto

1200x300 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opalino, Vidro temperado, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança II, Conector de parafuso

Código de encomenda: 38245200
Código de encomenda completo: 871869938245200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912401483081 pt_PT pdf 261.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912401483081_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912401483081_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC IES
Ficheiro Revit
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC 912401483081 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC LDT