Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54
Descrição do Produto
1200x300 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP54 | Proteção contra acumulação de pó, à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,75 m sem ficha
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos