Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Descrição do Produto

600x600 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP54 | Proteção contra acumulação de pó, à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,75 m sem ficha

Código de encomenda: 07291200
Código de encomenda completo: 871869607291200

Especificações

Código da família das lâmpadas
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910503910175 pt_PT pdf 283.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910503910175_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910503910175_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 IES
Ficheiro Revit
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 910503910175 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 LDT