Portugal - Português

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 1200x300 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR350B LED40S/940 PSD W30L120

Descrição do Produto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Aço, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 912401483369
Código de encomenda completo: 871869979722500

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912401483369 pt_PT pdf 294.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912401483369_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912401483369_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CR350B LED40S/940 PSD W30L120 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED40S/940 PSD W30L120 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED40S/940 PSD W30L120 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED40S/940 PSD W30L120 LDT