Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200

Descrição do Produto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels, Zona 2 e 22

Código de encomenda: 62766600
Código de encomenda completo: 871951462766600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868706 pt_PT pdf 462.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868706_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868706_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 IES
Ficheiro Revit
WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 910925868706 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 LDT