Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800

Descrição do Produto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels, Zona 2 e 22

Código de encomenda: 62765900
Código de encomenda completo: 871951462765900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868705 pt_PT pdf 462.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868705_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868705_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 IES
Ficheiro Revit
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 910925868705 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 LDT