Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08
WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800
Descrição do Produto
Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos