Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 52 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800

Descrição do Produto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro

Código de encomenda: 10989600
Código de encomenda completo: 871951410989600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925867734 pt_PT pdf 398.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925867734_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925867734_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 IES
Ficheiro Revit
WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 910925867734 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 LDT