Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Feixe estreito – Ótica de suporte elevado, Transparente, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1800

Descrição do Produto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe estreito – Ótica de suporte elevado, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 10986500
Código de encomenda completo: 871951410986500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925867731 pt_PT pdf 397.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925867731_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925867731_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1800 IES
Ficheiro Revit
WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1800 910925867731 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1800 LDT