Portugal - Português

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200

Descrição do Produto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 7 polos, Iluminação de emergência de 3 horas de duração com interface DALI

Código de encomenda: 10982700
Código de encomenda completo: 871951410982700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925867727 pt_PT pdf 404.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925867727_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925867727_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 IES
Ficheiro Revit
WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 910925867727 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 LDT