Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU WB L1800

Descrição do Produto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 62362000
Código de encomenda completo: 871951462362000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 txt 4.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868297 pt_PT pdf 398.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868297_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868297_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 IES
Ficheiro Revit
WT475C 62S/840 PSU WB L1800 910925868297 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 LDT