A EcoSet à prova de água Ledinaire (WT075) da Philips apresenta uma solução sem fios plug-and-play exclusiva. Esta iluminação LED estanque oferece uma forma fácil de obter mais poupanças de energia em comparação com sistemas de ativação/desativação e permite iluminação automatizada simples em garagens de estacionamento. A nossa mais recente inovação permite que as nossas luminárias à prova de água com iluminação LED funcionem com um sensor de micro-ondas externo alimentado por CA para detectar movimento e luz do dia. Estes sensores de iluminação externos adicionais acionam a regulação automática da luminária. A configuração é muito simples, suas luzes estão prontas para uso assim que instaladas no teto. O que é ainda melhor – Ledinaire EcoSet contribui para uma sensação de segurança nos lugares de estacionamento. As luzes permanecem fracas quando não estão a ser utilizadas, o que permite poupanças de energia e segurança para os visitantes nos espaços de estacionamento. Uma situação em que todos ganham.
Elevadas poupanças de energia
Boa qualidade e fácil de utilizar
Saída: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
Eficiência: até 135 lm/W