Portugal - Português

Philips EcoSet à prova de água Ledinaire, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Sem fios, EcoSet, Simétrica, Opalino, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Driver sem fios para EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 75036499
Código de encomenda completo: 872016975036499

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401802987 pt_PT pdf 488.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401802987_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401802987_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet ies 7.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.9 kB