Signify Villa LED gen2

Villa LED gen2: luminária icónica ibérica de quatro faces

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Villa LED gen2 foi projetada para oferecer o equilíbrio perfeito entre preservação do patrimônio e desempenho. Projetada com as proporções e o formato específicos das luminárias tradicionais de quatro lados usadas originalmente em Madrid no século XIX, a Villa LED gen2 agora é amplamente utilizada para iluminação pública em ambientes históricos e cidades e vilas tradicionais em toda a Península Ibérica. Graças ao motor LEDGINE-O e à vasta gama de óticas adaptadas à aplicação, o Villa LED gen2 proporciona a quantidade certa de iluminação justamente onde esta é precisa, potenciando uma maior poupança de energia. Esta luminária urbana pode até ser equipada com nossa receita de luz dedicada que preserva céus escuros. O Villa LED gen2 também está preparado para o futuro com a seleção de uma ou duas tomadas System Ready (SR) que permitem emparelhar a luminária com aplicações de software de iluminação e controlo autónomas como o Interact da Signify. Além disso, todas as luminárias Villa LED gen2 são identificáveis de forma exclusiva, graças à aplicação Signify Service tag. Basta escanear um código QR, colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária, para acessar instantaneamente a configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis, e permite que você crie uma biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição.

Benefícios

  • Luminária icónica para ambientes contemporâneos e históricos

  • Abrange uma ampla gama de aplicações de iluminação urbana para estradas e ruas com diferentes geometrias

Características

  • Forma histórica

  • Grande variedade de diferentes feixes; refletores internos para minimizar o encandeamento

Aplicações

  • Estradas e ruas urbanas principais; estradas e ruas residenciais e secundárias
  • Centros urbanos e áreas históricas
  • Percursos pedonais e ciclovias, praças, parques e zonas de recreio

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Villa LED gen2 pt_PT pdf 333.6 kB
Instruções de instalação
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Villa LED gen2
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Villa LED gen2
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Villa-LED-gen2-Ref-912300024527 pdf 1.9 MB