Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66

BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector plug-in de 2 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 89201200
Código de encomenda completo: 871869989201200

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 txt 6.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024528 pt_PT pdf 155.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024528_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024528_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 IES
Dialux
ULD File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ULD
Relux
ROLF File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 LDT