Signify TownTune assimétrica, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, DynaDimmer com predefinições fixas versão 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 49757600
Código de encomenda completo: 871869949757600

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 7.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024197 pt_PT pdf 144.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024197_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB
Desenhos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT