Portugal - Português

Signify TownTune assimétrica Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 49765100
Código de encomenda completo: 871869949765100

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 7.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024206 pt_PT pdf 120.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024206_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
Desenhos CAD
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB

Plug-ins de software

Ficheiro Revit
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB