Portugal - Português

Signify TownTune assimétrica Lyre DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2117 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição larga 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 1, 2117 lm, 18.8 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 49768200
Código de encomenda completo: 871869949768200

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1 txt 7.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024209 pt_PT pdf 108.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024209_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D09 r3d 276.0 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D03 dwg 654.4 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D05 m3d 108.0 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D03 dwg 658.1 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D04 dxf 711.2 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D09 r3d 187.8 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D07 max 1.1 MB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D07 max 1.2 MB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D05 m3d 109.0 kB
Desenhos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D04 dxf 707.5 kB

Plug-ins de software

Ficheiro Revit
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB