Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno