Portugal - Português

Signify TownTune assimétrica DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2378 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição larga 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 1, 2378 lm, 18.8 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 49760600
Código de encomenda completo: 871869949760600

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1 txt 7.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024201 pt_PT pdf 104.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024201_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D03 dwg 341.3 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D05 m3d 33.5 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D09 r3d 219.7 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D07 max 1.1 MB
Desenhos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D04 dxf 367.5 kB

Plug-ins de software

Ficheiro Revit
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D zip 581.0 kB