Signify TownTune assimétrica DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição larga 50, Classe de segurança II, IP66, STD
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Transferências populares
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 76 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED59 [LED module 5900 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified