Portugal - Português

Signify TownTune assimétrica DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição simétrica 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 76 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, DynaDimmer com predefinições fixas versão 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 49758300
Código de encomenda completo: 871869949758300

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 7.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024198 pt_PT pdf 149.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024198_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB
Desenhos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB
Desenhos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT