A CitySoul LED gen2 é uma das nossas luminárias mais versáteis e icônicas, projetada para trazer elegância, eficiência e ambiente a qualquer paisagem urbana. Sua forma arredondada e minimalista, com transições de suporte perfeitas, cria uma identidade coerente em áreas residenciais, estradas principais e centros urbanos vibrantes. Esta família modular está disponível em vários tamanhos, opções de montagem e opções de suporte, oferecendo aos designers de iluminação a flexibilidade de se adaptar a qualquer ambiente urbano sem comprometer a estética. Com a nossa comprovada plataforma LEDGINE-O e agora aprimorada com o inovador LEDGINE-P para uma eficácia ainda maior, o CitySoul LED gen2 fornece a luz certa, exatamente onde ela é necessária. Ópticas específicas para cada aplicação garantem segurança, conforto e redução no consumo de energia, enquanto receitas de luz dedicadas preservam céus escuros e dão suporte a ecossistemas mais saudáveis. Com uma ou mais tomadas System Ready (SR), o CitySoul LED gen2 está totalmente preparado para uma iluminação conectada e plataformas de controlo avançadas como o Interact, ajudando os municípios a obter mais poupanças de energia, insights operacionais e sustentabilidade a longo prazo.
Um conceito de design coerente e integrado para luminárias, suportes e postes
A mais recente plataforma LEDGINE-P oferece uma eficácia ainda maior, permitindo que os municípios reduzam significativamente os custos operacionais