Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinza, Suporte de montagem, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição larga 52, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Cabo de 10 m sem ficha, Bloco de ligação por parafuso