A linha CityCharm foi projetada para uso em áreas urbanas onde iluminação confortável, ambiente e design desempenham um papel importante. Ela oferece três designs icônicos e atemporais: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) e CityCharm fluido (BDS492), além de uma variedade de acessórios decorativos e práticos. Isso permite que você crie uma solução de iluminação que carregue a assinatura do seu município, tanto de dia quanto de noite. Quer se trate de luzes LED Cordoba, Cone ou Fluid, a gama CityCharm fornece um elevado conforto visual, não deixando de manter um excelente desempenho. Disponibiliza duas tecnologias inovadoras de iluminação: GentleBeam, que maximiza o conforto visual, ou ClearGuide (Cordoba ou Cone), que otimiza a iluminação vertical e a orientação visual. Para personalizar ainda mais a sua solução de iluminação CityCharm, os acessórios decorativos desta gama permitem definir o volume do difusor curvo e alterar a sua aparência. Também está disponível uma variedade de suportes e postes dedicados que permitem remodelar as áreas residenciais e os centros urbanos da forma mais elegante possível.
Gama elegante e icónica melhorada por postes e suportes dedicados para criar estilos distintos
Iluminação confortável com as tecnologias GentleBeam ou ClearGuide
Opção de formas de luminária, efeitos de cor e postes e suportes
Ferramentas de difusão para conforto visual, inserções coloridas para melhorar o ambiente