Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribuição média conforme PCN (Protection Ciel Nocturne - Céu noturno) França, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK11 | 50 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até V de alta tensão em kV -modo diferencial + proteção contra descargas eletrostáticas kV, Cabo de 6,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis