Portugal - Português

Signify Luma gen2

Luma gen2: O padrão em iluminação rodoviária redefinido, com opções de desempenho UltraEfficient

Novo
Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A família Luma foi projetada para fornecer iluminação flexível, altamente eficiente e sustentável que se adapta às necessidades dinâmicas de cada cidade. A Luma gen2 conserva as caraterísticas de design distintivas da primeira geração, ao mesmo tempo que acrescenta as vantagens da tecnologia mais recente, incluindo uma arquitetura System Ready à prova do futuro, uma nova extensão de desempenho LEDgine e uma plataforma ótica que assegura o melhor desempenho de iluminação da sua classe numa vasta gama de aplicações. A Luma gen2 também oferece uma melhor facilidade de manutenção. A instalação é fácil e rápida e a Service tag dá-lhe acesso a todas as especificações relevantes e à documentação do produto no local. A passagem de cabos oferece um acesso fácil, de cima para baixo e sem ferramentas, aos componentes de controlo da luminária. Como a Luma gen2 está System Ready, pode emparelhá-la com sistemas de gestão de iluminação conectada, como o Interact, ou com inovações de sensores existentes e futuras. A Luma gen2 foi desenvolvida para otimizar e simplificar as reparações e a manutenção com um módulo GearFlex plug-and-play que contém todos os componentes elétricos numa caixa de fácil manuseamento e acesso no interior do corpo. Porque a sustentabilidade é o nosso objetivo, o módulo GearFlex utiliza material reciclado pós-industrial, a moldura branca à volta do motor LED utiliza material reciclado pós-industrial e as embalagens dos nossos produtos minimizam os resíduos de plástico. O produto pode ser desmontado em apenas alguns passos no fim da vida útil. Como uma empresa consciente do impacto da luz no ambiente e na biodiversidade, equipámos as luminárias Luma gen2 com receitas de luz dedicadas que ajudam a proteger os ecossistemas dos morcegos e a preservar o céu noturno escuro.

Benefícios

  • Melhor eficiência e desempenho de luz da classe numa vasta gama de aplicações

  • Facilidade de reparação e manutenção através de um módulo GearFlex específico

Características

  • Módulo GearFlex dedicado que permite uma manutenção mais rápida, mais segura e sem ferramentas

  • Material plástico reciclado pós-industrial utilizado no módulo GearFlex e na moldura branca à volta do compartimento dos LED

Aplicações

  • Auto-estradas, estradas interurbanas principais, alamedas e avenidas, rotundas, passagens pedonais
  • Ruas residenciais, ruas secundárias, praças, parques, percursos pedonais e ciclovias, parques infantis
  • Zonas de estacionamento, zonas industriais, postos de abastecimento de combustível, zonas ferroviárias, aeroportos, portos, vias navegáveis

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Luma gen2 pt_PT pdf 178.3 kB
Instruções de instalação
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Luma gen2
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
Ficheiro Revit
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Ficheiro Revit
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Ficheiro Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Luma gen2
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB