Novo
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 48140 lm, 375 W, 128 lm/W, 3000 K, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Unidade de ligação de 5 polos