Philips CoreLine Malaga LED

Instale de forma inteligente, termine mais cedo. Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A família Philips CoreLine Malaga LED é composta por dois tamanhos para iluminação pública urbana. Ambos utilizam um módulo LED da Philips como fonte de luz e um driver Philips Xitanium – uma combinação que resulta numa poupança de energia de 50%. A CoreLine Malaga LED foi concebida para ser o mais eficiente possível. Oferece o mesmo desempenho das luminárias SON-T de 50, 70, 100 e 150 W que substitui, garantindo a quantidade certa de luz no local adequado. Além disso, como o módulo LED da CoreLine Malaga LED dura toda a vida útil da luminária, o seu investimento será recuperado simplesmente pela poupança nas múltiplas substituições de lâmpadas necessárias com o SON-T. Graças à sua glândula de entrada alargada, a luminária CoreLine Malaga LED é fácil de instalar, sem necessidade de abrir a luminária para ligar o cabo de alimentação. Ao mesmo tempo, a cobertura de vidro plano pode ser removida para permitir o acesso ao driver para manutenção, se necessário. Versões especiais da iluminação Malaga estão disponíveis com opções adicionais. No entanto, estas versões especiais são fabricadas apenas por encomenda e têm um prazo de entrega mais longo. As opções incluem: ótica de feixe largo (DW), dispositivo adicional de proteção contra sobretensões (10kV), acabamento de pintura Marine Salt Protection (MSP), fotocélula Micro Mini Pro 35 Lux, um fusível de vidro de 6A integrado e um cabo de ligação livre externo de 3 metros (H07RN-F). Nem todas estas opções podem ser combinadas umas com as outras. Para mais aconselhamento, consulte o seu parceiro Philips.

Benefícios

  • Qualidade fiável: corpo de alumínio fundido em molde e vidro plano temperado

  • Fácil retorno do investimento: menos substituições de lâmpadas (do que SON-T) para economizar custos, além de poupanças de energia de 50% para reduzir os custos anuais de funcionamento

Características

  • Substituição 1:1 direta para lâmpadas SON-T em aplicações de iluminação rodoviária, pública e urbana.

  • Design robusto com plataforma de luz LED normalizada Philips e controlador para exteriores Philips Xitanium de emissão fixa.

Aplicações

  • Parques de estacionamento
  • Áreas industriais
  • Transportes públicos, como estações rodoviárias ou ferroviárias

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED pt_PT pdf 252.1 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB