Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 37 W, 5162 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição média, Classe de segurança I, IP65, SRG4-4

BRP102 LED58/740 I DM

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5162 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuição média, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 4 kV no modo diferencial e 4 kV no modo comum, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 47188700
Código de encomenda completo: 872016947188700

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED58 [LED module 5800 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BRP102 LED58/740 I DM txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925869859 pt_PT pdf 499.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925869859_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925869859_EU
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869859 pdf 653.7 kB