Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 38 W, 4984 lm, 3000 K, CRI70, Distribuição média, Classe de segurança II, IP65, SRG4-4
BRP102 LED55/730 II DM
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4984 lm, 38 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuição média, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 4 kV no modo diferencial e 4 kV no modo comum, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos