Philips CoreLine tempo small gen2
Instale de forma mais inteligente. Termine mais cedo. Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.
Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A Coreline Tempo Small Gen2 cumpre a promessa da Coreline de um projetor de exteriores (floodlight) inovador, fácil de utilizar e de alta qualidade. Uma gama limitada de opções facilita encontrar a melhor substituição lux por lux para tecnologias convencionais e a substituição direta de lâmpadas HID de 70W e 100W. A CoreLine tempo small gen2 oferece 2 pacotes de lúmenes para diferentes áreas de aplicação, bem como 2 ópticas de alto desempenho, assimétrica e simétrica. A instalação deste projetor LED é facilitada graças ao suporte de montagem em forma de U e ao conetor rápido externo de 3 polos. É uma solução ideal de iluminação de inundação para ambientes exteriores, tais como áreas industriais/comerciais, parques de estacionamento, etc.
Benefícios
Os mesmos níveis de luz que a solução convencional existente, ao mesmo tempo que poupa energia
Pacote lumínico adicional para maior abrangência de luz/aplicações
Características
Óticas simétricas e assimétricas disponíveis
Opções de controlo DALI, Dynnadimmer, Lumistep