Portugal - Português

Philips CoreLine tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Simétrica, IP66

BVP111 LED49-4S/730 S

Descrição do Produto

Floodlight, Alumínio, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de encomenda: 912300060470
Código de encomenda completo: 872016955735200

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED49 [LED module 4900 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP111 LED49-4S/730 S txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060470 pt_PT pdf 318.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060470_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060470_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP111 LED49-4S/730 S IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED49-4S/730 S ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED49-4S/730 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED49-4S/730 S LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB