Portugal - Português

Philips CoreLine tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Assimétrica, IP66

BVP111 LED49-4S/730 OFA52

Descrição do Produto

Floodlight, Alumínio, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de encomenda: 912300060468
Código de encomenda completo: 872016955681200

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto