Portugal - Português

Philips CoreLine tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, IP66

BVP111 LED51-4S/740 OFA52

Descrição do Produto

Floodlight, Alumínio, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de encomenda: 912300060466
Código de encomenda completo: 872016955679900

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 txt 4.8 kB
Folheto do produto
912300060466_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 378.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060466_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-912300060466_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB