Portugal - Português

Philips Purificação de ar e agua Mini

Philips Purificação de ar e agua

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Benefícios

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Características

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes

  • O revestimento de protecção interior assegura a emissão de UV quase constante ao longo de toda a vida útil da lâmpada

Aplicações

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Residential drinking water units
  • Unidades de água em tanques de peixe
  • In-duct air treatment units
  • Stand alone air purifiers

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TUV TL Mini pt_PT pdf 408.0 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Purificação de ar e agua Mini
Vários elementos, - Visuals